피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/regel/kugelhaene/elektromotorisch/8804-kunststoff.prj},{NB=8804-178754-2/2-Wege-Kugelhahn mit elektromotorischem Drehantrieb},{BUNR=178754},{PPATH=8804sblknstf.prj},{DN=50},{LTA=63},{AUSF=Klebe-Muffe PVC-U},{KV=204.0},{DRM=20},{STZ=20},{DWST=PTFE / FKM},{SPFR=24 AC / DC},{CNSMASSEXACT=3.478},{DIST1=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
LTA
[mm]
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value water
[m3/h]
DRM
Torque
[Nm]
STZ
90° rotation time
[s]
DWST
Sealing material
[mm]
SPFR
voltage / frequency V/Hz
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8804-178702-2/2-Wege-Kuge...
178702
10
16
True union PVC-U
4.8
10
10
PTFE / EPDM
100-240 / 50-60
1.936
8804-178703-2/2-Wege-Kuge...
178703
15
20
True union PVC-U
12.0
10
10
PTFE / EPDM
100-240 / 50-60
1.900
8804-178704-2/2-Wege-Kuge...
178704
20
25
True union PVC-U
23.0
10
10
PTFE / EPDM
100-240 / 50-60
1.450
8804-178705-2/2-Wege-Kuge...
178705
25
32
True union PVC-U
46.0
20
20
PTFE / EPDM
100-240 / 50-60
1.600
8804-178706-2/2-Wege-Kuge...
178706
32
40
True union PVC-U
66.0
20
20
PTFE / EPDM
100-240 / 50-60
2.000
8804-178707-2/2-Wege-Kuge...
178707
40
50
True union PVC-U
105.0
20
20
PTFE / EPDM
100-240 / 50-60
2.250
8804-178708-2/2-Wege-Kuge...
178708
50
63
True union PVC-U
204.0
20
20
PTFE / EPDM
100-240 / 50-60
2.900
8804-178709-2/2-Wege-Kuge...
178709
10
16
True union PVC-U
4.8
10
20
PTFE / EPDM
24 AC / DC
1.936
8804-178710-2/2-Wege-Kuge...
178710
15
20
True union PVC-U
12.0
10
20
PTFE / EPDM
24 AC / DC
1.200
8804-178711-2/2-Wege-Kuge...
178711
20
25
True union PVC-U
23.0
10
20
PTFE / EPDM
24 AC / DC
1.350
8804-178712-2/2-Wege-Kuge...
178712
25
32
True union PVC-U
46.0
20
20
PTFE / EPDM
24 AC / DC
1.450
8804-178713-2/2-Wege-Kuge...
178713
32
40
True union PVC-U
66.0
20
20
PTFE / EPDM
24 AC / DC
1.850
8804-178714-2/2-Wege-Kuge...
178714
40
50
True union PVC-U
105.0
20
20
PTFE / EPDM
24 AC / DC
2.100
8804-178715-2/2-Wege-Kuge...
178715
50
63
True union PVC-U
204.0
20
20
PTFE / EPDM
24 AC / DC
2.750
8804-178740-2/2-Wege-Kuge...
178740
10
16
True union PVC-U
4.8
10
10
PTFE / FKM
100-240 / 50-60
1.900
8804-178741-2/2-Wege-Kuge...
178741
15
20
True union PVC-U
12.0
10
10
PTFE / FKM
100-240 / 50-60
2.000
8804-178742-2/2-Wege-Kuge...
178742
20
25
True union PVC-U
23.0
10
10
PTFE / FKM
100-240 / 50-60
2.100
8804-178743-2/2-Wege-Kuge...
178743
25
32
True union PVC-U
46.0
20
20
PTFE / FKM
100-240 / 50-60
2.200
8804-178744-2/2-Wege-Kuge...
178744
32
40
True union PVC-U
66.0
20
20
PTFE / FKM
100-240 / 50-60
2.600
8804-178745-2/2-Wege-Kuge...
178745
40
50
True union PVC-U
105.0
20
20
PTFE / FKM
100-240 / 50-60
2.800
8804-178746-2/2-Wege-Kuge...
178746
50
63
True union PVC-U
204.0
20
20
PTFE / FKM
100-240 / 50-60
2.950
8804-178747-2/2-Wege-Kuge...
178747
10
16
True union PVC-U
4.8
10
20
PTFE / FKM
24 AC / DC
1.926
8804-178748-2/2-Wege-Kuge...
178748
15
20
True union PVC-U
12.0
10
20
PTFE / FKM
24 AC / DC
2.051
8804-178749-2/2-Wege-Kuge...
178749
20
25
True union PVC-U
23.0
10
20
PTFE / FKM
24 AC / DC
2.091
8804-178751-2/2-Wege-Kuge...
178751
25
32
True union PVC-U
46.0
20
20
PTFE / FKM
24 AC / DC
2.199
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D
암호