Replacement part selection
Expired part
Generating CAD models
Available CAD models
No CAD models available

Additional files
The following files are available for the current project.
Available products: 243
8036-Digital flow ELEMENT transmitter-449739-560880
BUNRF
ITEM-No. fitting
  • 424048
  • 424040
  • 424041
  • 424042
  • 424043
  • 424045
  • 423980
  • 550145
  • 424004
  • 427138
  • 449726
  • 423981
  • 430626
  • 424005
  • 425737
  • 449727
  • 423982
  • 430627
  • 550080
  • 424006
  • 425729
  • 449728
  • 423983
  • 449408
  • 424007
  • 427152
  • 449729
  • 423984
  • 430629
  • 424008
  • 427153
  • 449730
  • 423985
  • 430630
  • 424009
  • 427154
  • 449731
  • 444023
  • 448775
  • 444025
  • 444029
  • 449725
  • 423998
  • 430740
  • 430734
  • 430741
  • 430735
  • 430742
  • 430736
  • 430743
  • 430737
  • 430744
  • 430738
  • 430745
  • 430739
  • 444022
  • 439484
  • 423938
  • 430619
  • 423950
  • 423939
  • 423951
  • 423940
  • 423952
  • 423941
  • 423953
  • 423942
  • 423954
  • 423943
  • 430624
  • 423955
  • 429077
  • 423944
  • 423946
  • 423947
  • 423948
  • 423949
  • 424003
  • 423986
  • 424010
  • 449733
  • 423987
  • 424011
  • 449734
  • 423988
  • 424012
  • 449735
  • 423989
  • 424013
  • 449736
  • 423990
  • 424014
  • 449737
  • 423991
  • 424015
  • 449738
  • 449182
  • 449050
  • 449732
  • 423992
  • 424016
  • 433313
  • 449740
  • 423993
  • 424017
  • 449741
  • 423994
  • 424018
  • 433315
  • 449742
  • 424019
  • 449743
  • 423996
  • 424020
  • 449744
  • 423997
  • 424021
  • 449745
  • 448668
  • 448669
  • 449739
  • 424028
  • 551757
  • 449869
  • 424029
  • 551758
  • 449870
  • 424030
  • 551759
  • 424031
  • 551760
  • 424032
  • 551761
  • 449873
  • 424033
  • 551762
  • 423968
  • 423956
  • 423969
  • 423957
  • 423970
  • 423958
  • 423971
  • 423959
  • 423960
  • 423973
  • 423961
  • 443370
  • 443372
  • 423962
  • 423976
  • 423964
  • 423965
  • 423967
  • 424034
  • 424035
  • 424036
  • 424037
  • 424038
  • 424039
  • 423995
  • 424022
  • 424023
  • 424024
  • 424025
  • 424026
  • 424027
  • 552559
  • 552733
  • 423999
  • 424000
  • 424001
  • 424002
  • 552527
  • 552557
  • 552526
  • 443306
  • 443307
  • 443308
  • 429072
  • 423945
  • 429073
  • 429074
  • 429075
  • 429076
  • 423963
  • 423966
  • 423972
  • 423974
  • 423975
  • 423977
  • 423978
  • 423979
  • 430110
  • 424049
  • 430111
  • 424044
  • 424050
  • 430112
  • 424051
  • 430113
  • 424047
  • 430109
  • 424046
  • 430108
  • 552845
  • 443298
  • 551791
  • 443371
  • 443299
  • 551792
  • 443300
  • 443373
  • 551793
  • 443374
  • 443369
  • 551790
  • 551789
  • 551788
  • 443302
  • 443387
  • 443396
  • 443717
  • 551797
  • 443303
  • 443388
  • 443397
  • 443718
  • 551798
  • 443304
  • 443389
  • 443398
  • 443719
  • 551799
  • 443399
  • 443720
  • 443395
  • 443400
  • 551796
  • 551795
  • 551794
  • 444028
  • 552560
Modifiable value. Click on the value to change it.
BUNRE
ITEM-No. transmitter
  • 560880
  • 560883
  • 560881
  • 560884
  • 560882
  • 560885
Modifiable value. Click on the value to change it.
AUSF
connection
  • Flange connection
  • Internal thread connection
  • External thread connection
  • True union connection
  • Spigot connection
  • Weld ends connection
  • Clamp connection
Modifiable value. Click on the value to change it.
NORM
  • ANSI B 16-5-1988
  • EN 1092-1
  • G
  • -
  • DIN 8063
  • ASTM D 1785/76
  • JIS K
  • NPT
  • Rc (ISO7)
  • EN ISO 1127 / ISO 4200
  • ISO 10931
  • DIN 16962
  • BS 4825 / ASME BPE
  • ISO (für Rohr EN ISO 1127/ ISO2400)
  • SMS 1145
  • JIS 10K
  • SMS 3008
  • DIN 11850 R2
  • SMS 3017 / ISO 2852
  • SMS 3017 / ISO 2852*
  • BSP 4825 / ASME BPE
  • BSP 4825 / ASME BPE*
  • DIN 32676
mm
Modifiable value. Click on the value to change it.
DN
nominal diameter
  • 25
  • 15
  • 20
  • 32
  • 40
  • 50
  • 8
  • 6
  • 65
Modifiable value. Click on the value to change it.
LTA
Port Connection
  • FA04
  • FD10
  • FD11
  • FD12
  • FD13
  • FD15
  • GM84
  • GM85
  • GM86
  • GM87
  • GM88
  • GM89
  • GS84
  • GS85
  • GS86
  • GS87
  • GS88
  • GS89
  • GS98
  • GS99
  • KM20
  • KM25
  • KM26
  • KM27
  • KM28
  • KM29
  • KM30
  • KS25
  • KS27
  • KS28
  • KS29
  • KS30
  • MS32
  • NM84
  • NM85
  • NM86
  • NM87
  • NM88
  • NM89
  • NS84
  • RC84
  • RC85
  • RC86
  • RC87
  • RC88
  • RC89
  • RS84
  • SA42
  • SA43
  • SA44
  • SA45
  • SA46
  • SA47
  • SM25
  • SM26
  • SM27
  • SM28
  • SS28
  • SM29
  • SM30
  • SODF
  • SODH
  • SS25
  • SS27
  • SS30
  • TM42
  • TM43
  • TM44
  • TM45
  • TM46
  • TM47
  • MS31
  • GS82
  • MS24
  • RT44
  • RT46
  • RT47
  • KS26
  • SS26
  • SS29
  • FJ03
  • FA05
  • FJ04
  • FD14
  • FA06
  • FJ05
  • FA07
  • FJ06
  • FA03
  • FJ02
  • FA02
  • FJ01
  • SA40
  • SA60
  • SD44
  • SODG
  • SA62
  • SD46
  • SA63
  • SODI
  • SD47
  • SODJ
  • SODE
  • SD43
  • SD42
  • SD40
  • TC44
  • TH44
  • TD44
  • TC45
  • TH46
  • TD46
  • TC46
  • TH47
  • TD47
  • TH48
  • TG43
  • TD43
  • TD42
  • TD41
Modifiable value. Click on the value to change it.
WKST
material
  • VA
  • MS
  • PV
  • PD
  • PP
Modifiable value. Click on the value to change it.
DWKSTSML
Seal material
  • FF
  • AA
Modifiable value. Click on the value to change it.
Accept licence agreement
2D 3D
?
Attach 3D PDF Datasheet
Attach 3D PDF Datasheet to the CAD models
2D 3D
?
Attach 3D PDF Datasheet
Attach 3D PDF Datasheet to the CAD models
2D 3D
?