Replacement part selection
Expired part
Generating CAD models
Available CAD models
No CAD models available

Additional files
The following files are available for the current project.
Available products: 176
S020-443972-INSERTION fitting for flow measurement or analysis Cl
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
  • 428712
  • 428713
  • 428714
  • 428715
  • 428716
  • 428717
  • 428718
  • 428719
  • 428720
  • 428721
  • 428722
  • 428723
  • 428724
  • 428725
  • 428726
  • 428727
  • 428728
  • 428729
  • 428730
  • 428731
  • 428732
  • 428733
  • 428734
  • 428735
  • 428736
  • 428737
  • 428738
  • 428739
  • 428740
  • 428741
  • 428742
  • 428743
  • 428744
  • 428745
  • 428746
  • 428747
  • 428748
  • 428749
  • 428750
  • 428751
  • 428752
  • 428753
  • 552434
  • 552432
  • 428754
  • 428755
  • 428756
  • 428757
  • 428758
  • 428759
  • 443317
  • 443318
  • 443319
  • 428760
  • 428761
  • 428762
  • 428763
  • 428764
  • 428765
  • 443309
  • 443310
  • 443311
  • 443734
  • 443735
  • 443736
  • 443942
  • 443943
  • 443944
  • 428766
  • 428767
  • 428768
  • 428769
  • 428770
  • 428771
  • 443313
  • 443314
  • 443315
  • 443957
  • 443958
  • 443959
  • 443965
  • 443966
  • 443967
  • 443968
  • 443969
  • 443970
  • 443971
  • 443972
  • 443973
  • 443974
  • 428772
  • 428773
  • 428774
  • 428775
  • 428776
  • 428777
  • 428778
  • 428779
  • 428780
  • 428781
  • 428782
  • 428783
  • 431053
  • 431054
  • 431055
  • 431056
  • 431057
  • 431058
  • 428670
  • 428671
  • 428672
  • 428673
  • 428674
  • 428675
  • 428682
  • 428683
  • 428684
  • 428685
  • 428686
  • 428687
  • 429078
  • 429079
  • 429080
  • 429081
  • 429082
  • 429083
  • 428676
  • 428677
  • 428678
  • 428679
  • 428680
  • 428681
  • 552561
  • 550062
  • 430837
  • 430838
  • 430839
  • 428688
  • 428689
  • 428690
  • 428691
  • 428692
  • 428693
  • 428694
  • 428695
  • 428696
  • 428697
  • 428698
  • 428699
  • 430840
  • 430841
  • 430842
  • 428700
  • 428701
  • 428702
  • 428703
  • 428704
  • 428705
  • 428706
  • 428707
  • 428708
  • 428709
  • 428710
  • 428711
  • 430843
  • 430844
  • 430845
Modifiable value. Click on the value to change it.
AUSF
Connection
  • Internal thread
  • External thread
  • Weld end
  • Clamp
  • Tank flange
  • true union
  • spigot
  • Analyse Muffe
Modifiable value. Click on the value to change it.
NORM
  • G
  • NPT
  • RC (ISO7)
  • SMS 1145
  • EN ISO 1127 / ISO 4200
  • SMS 3008
  • BS 4825 / ASME BPE
  • ISO (für Rohr EN ISO 1127/ISO4200)
  • SMS 3017 / ISO 2852
  • BS4825 / ASME BPE
  • EN 1092-1
  • ANSI B 16-5-1988
  • JIS 10K
  • DIN 8063
  • ASTM D 1785/76
  • JIS K
  • DIN 16962
  • ISO 10931
Modifiable value. Click on the value to change it.
DN
nominal diameter
  • 15
  • 20
  • 25
  • 32
  • 40
  • 50
  • 6
  • 8
  • 65
Modifiable value. Click on the value to change it.
LTA
Port Connection
  • GM84
  • GM85
  • GM86
  • GM87
  • GM88
  • GM89
  • NM84
  • NM85
  • NM86
  • NM87
  • NM88
  • NM89
  • RC84
  • RC85
  • RC86
  • RC87
  • RC88
  • RC89
  • GS85
  • GS86
  • GS87
  • GS88
  • MS31
  • MS32
  • GS84
  • RT44
  • RT46
  • RT47
  • SA42
  • SA43
  • SA44
  • SA45
  • SA46
  • SA47
  • SA60
  • SA62
  • SA63
  • SODE
  • SODF
  • SODG
  • SODH
  • SODI
  • SODJ
  • TM42
  • TM43
  • TM44
  • TM45
  • TM46
  • TM47
  • TC44
  • TC45
  • TC46
  • TG43
  • TH44
  • TH46
  • TH47
  • TH48
  • FD10
  • FD11
  • FD12
  • FD13
  • FD14
  • FD15
  • FA02
  • FA03
  • FA04
  • FA05
  • FA06
  • FA07
  • FJ01
  • FJ02
  • FJ03
  • FJ04
  • FJ05
  • FJ06
  • KM25
  • KM26
  • KM27
  • KM28
  • KM29
  • KM30
  • KS25
  • KS26
  • KS27
  • KS28
  • KS29
  • KS30
  • SM25
  • SM26
  • SM27
  • SM28
  • SM29
  • SM30
  • SS25
  • SS26
  • SS27
  • SS28
  • SS29
  • SS30
Modifiable value. Click on the value to change it.
WKST
Material
  • MS
  • VA
  • PV
  • PP
  • PD
Modifiable value. Click on the value to change it.
WKSTA
Material adaption
  • VA
  • PV
  • PP
  • PD
Modifiable value. Click on the value to change it.
CNSMASSEXACT
Weight
  • 0.75
  • 0.5
  • 1.0
  • 1.35
  • 1.5
  • 2.05
  • 0.8
  • 0.88
  • 1.05
  • 1.43
  • 1.6
  • 1.97
  • 0.84
  • 1.08
  • 1.59
  • 2.2
  • 0.7
  • 0.95
  • 1.29
  • 1.45
  • 1.8
  • 0.74
  • 1.4
  • 1.55
  • 1.94
  • 0.77
  • 0.82
  • 1.93
  • 0.68
  • 0.63
  • 1.04
  • 1.38
  • 1.52
  • 1.83
  • 2.0
  • 0.79
  • 0.91
  • 1.28
  • 1.51
  • 1.96
  • 1.85
  • 1.25
  • 1.41
  • 0.81
  • 1.2
  • 1.42
  • 1.15
  • 1.11
  • 1.57
  • 1.1
  • 1.7
  • 0.94
  • 2.18
  • 2.1
  • 2.17
  • 2.5
  • 3.44
  • 4.96
  • 5.22
  • 7.2
  • 2.24
  • 2.54
  • 2.83
  • 4.64
  • 4.78
  • 6.81
  • 3.29
  • 5.29
  • 6.59
  • 0.19
  • 0.25
  • 0.101
  • 0.42
  • 0.52
  • 0.67
  • 0.93
  • 0.24
  • 0.35
  • 0.44
  • 0.54
  • 0.4
  • 0.37
  • 0.33
  • 0.71
  • 0.69
  • 0.38
  • 0.64
  • 0.9
  • 0.31
  • 0.45
  • 0.59
  • 0.58
  • 0.6
  • 0.62
kg
Modifiable value. Click on the value to change it.
Accept licence agreement
2D 3D
?
Attach 3D PDF Datasheet
Attach 3D PDF Datasheet to the CAD models
2D 3D
?
Attach 3D PDF Datasheet
Attach 3D PDF Datasheet to the CAD models
2D 3D
?