Replacement part selection
Expired part
Generating CAD models
Available CAD models
No CAD models available

Additional files
The following files are available for the current project.
Available products: 243
S030-449739-INLINE sensor-fitting with paddle
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
  • 424048
  • 424040
  • 424041
  • 424042
  • 424043
  • 424045
  • 423980
  • 550145
  • 424004
  • 427138
  • 449726
  • 423981
  • 430626
  • 424005
  • 425737
  • 449727
  • 423982
  • 430627
  • 550080
  • 424006
  • 425729
  • 449728
  • 423983
  • 449408
  • 424007
  • 427152
  • 449729
  • 423984
  • 430629
  • 424008
  • 427153
  • 449730
  • 423985
  • 430630
  • 424009
  • 427154
  • 449731
  • 444023
  • 448775
  • 444025
  • 444029
  • 449725
  • 423998
  • 430740
  • 430734
  • 430741
  • 430735
  • 430742
  • 430736
  • 430743
  • 430737
  • 430744
  • 430738
  • 430745
  • 430739
  • 444022
  • 439484
  • 423938
  • 430619
  • 423950
  • 423939
  • 423951
  • 423940
  • 423952
  • 423941
  • 423953
  • 423942
  • 423954
  • 423943
  • 430624
  • 423955
  • 429077
  • 423944
  • 423946
  • 423947
  • 423948
  • 423949
  • 424003
  • 423986
  • 424010
  • 449733
  • 423987
  • 424011
  • 449734
  • 423988
  • 424012
  • 449735
  • 423989
  • 424013
  • 449736
  • 423990
  • 424014
  • 449737
  • 423991
  • 424015
  • 449738
  • 449182
  • 449050
  • 449732
  • 423992
  • 424016
  • 433313
  • 449740
  • 423993
  • 424017
  • 449741
  • 423994
  • 424018
  • 433315
  • 449742
  • 424019
  • 449743
  • 423996
  • 424020
  • 449744
  • 423997
  • 424021
  • 449745
  • 448668
  • 448669
  • 449739
  • 424028
  • 551757
  • 449869
  • 424029
  • 551758
  • 449870
  • 424030
  • 551759
  • 424031
  • 551760
  • 424032
  • 551761
  • 449873
  • 424033
  • 551762
  • 423968
  • 423956
  • 423969
  • 423957
  • 423970
  • 423958
  • 423971
  • 423959
  • 423960
  • 423973
  • 423961
  • 443370
  • 443372
  • 423962
  • 423976
  • 423964
  • 423965
  • 423967
  • 424034
  • 424035
  • 424036
  • 424037
  • 424038
  • 424039
  • 423995
  • 424022
  • 424023
  • 424024
  • 424025
  • 424026
  • 424027
  • 552559
  • 552733
  • 423999
  • 424000
  • 424001
  • 424002
  • 552527
  • 552557
  • 552526
  • 443306
  • 443307
  • 443308
  • 429072
  • 423945
  • 429073
  • 429074
  • 429075
  • 429076
  • 423963
  • 423966
  • 423972
  • 423974
  • 423975
  • 423977
  • 423978
  • 423979
  • 430110
  • 424049
  • 430111
  • 424044
  • 424050
  • 430112
  • 424051
  • 430113
  • 424047
  • 430109
  • 424046
  • 430108
  • 552845
  • 443298
  • 551791
  • 443371
  • 443299
  • 551792
  • 443300
  • 443373
  • 551793
  • 443374
  • 443369
  • 551790
  • 551789
  • 551788
  • 443302
  • 443387
  • 443396
  • 443717
  • 551797
  • 443303
  • 443388
  • 443397
  • 443718
  • 551798
  • 443304
  • 443389
  • 443398
  • 443719
  • 551799
  • 443399
  • 443720
  • 443395
  • 443400
  • 551796
  • 551795
  • 551794
  • 444028
  • 552560
Modifiable value. Click on the value to change it.
AUSF
connection
  • Flange connection
  • Internal thread connection
  • External thread connection
  • True union connection
  • Spigot connection
  • Weld ends connection
  • Clamp connection
Modifiable value. Click on the value to change it.
NORM
  • ANSI B 16-5-1988
  • EN 1092-1
  • G
  • -
  • DIN 8063
  • ASTM D 1785/76
  • JIS K
  • NPT
  • Rc (ISO7)
  • EN ISO 1127 / ISO 4200
  • ISO 10931
  • DIN 16962
  • BS 4825 / ASME BPE
  • ISO (für Rohr EN ISO 1127/ ISO2400)
  • SMS 1145
  • JIS 10K
  • SMS 3008
  • DIN 11850 R2
  • SMS 3017 / ISO 2852
  • SMS 3017 / ISO 2852*
  • BSP 4825 / ASME BPE
  • BSP 4825 / ASME BPE*
  • DIN 32676
mm
Modifiable value. Click on the value to change it.
DN
nominal diameter
  • 25
  • 15
  • 20
  • 32
  • 40
  • 50
  • 8
  • 6
  • 65
Modifiable value. Click on the value to change it.
DWKST
Seal material
  • FPM
  • EPDM
Modifiable value. Click on the value to change it.
WKST
material
  • VA
  • MS
  • PV
  • PD
  • PP
Modifiable value. Click on the value to change it.
CNSMASSEXACT
Weight
  • 2.69
  • 1.99
  • 2.64
  • 3.21
  • 4.3
  • 6.0
  • 0.55
  • 0.53
  • 0.51
  • 0.65
  • 0.7
  • 0.6
  • 0.77
  • 0.83
  • 0.8
  • 1.19
  • 1.12
  • 1.14
  • 1.07
  • 1.3
  • 1.37
  • 1.29
  • 1.23
  • 1.87
  • 1.66
  • 1.68
  • 1.54
  • 1.75
  • 0.63
  • 0.1
  • 0.2
  • 0.47
  • 0.92
  • 0.54
  • 0.25
  • 0.28
  • 0.34
  • 1.0
  • 0.46
  • 0.71
  • 0.85
  • 0.86
  • 0.24
  • 0.19
  • 0.3
  • 0.32
  • 0.38
  • 0.4
  • 0.73
  • 1.01
  • 0.93
  • 1.04
  • 0.99
  • 0.22
  • 1.95
  • 0.52
  • 0.67
  • 0.64
  • 0.75
  • 1.34
  • 1.2
  • 1.42
  • 1.36
  • 1.8
  • 1.5
  • 0.5
  • 0.48
  • 0.87
  • 1.18
  • 1.15
  • 1.4
  • 1.35
  • 1.33
  • 1.9
  • 1.71
  • 0.49
  • 0.57
  • 1.05
  • 1.1
  • 1.31
  • 1.78
  • 0.37
  • 0.45
  • 0.35
  • 0.78
  • 0.42
  • 0.31
  • 1.25
  • 1.6
  • 2.2
  • 1.92
  • 0.43
  • 1.58
  • 0.44
  • 0.33
  • 0.21
  • 0.27
  • 3.0
  • 4.35
  • 5.0
  • 4.34
  • 4.6
  • 6.6
  • 6.3
  • 2.09
  • 2.25
  • 1.21
  • 1.27
  • 0.72
  • 1.03
  • 1.38
  • 1.53
  • 2.0
  • 0.56
  • 0.23
kg
Modifiable value. Click on the value to change it.
Accept licence agreement
2D 3D
?
Attach 3D PDF Datasheet
Attach 3D PDF Datasheet to the CAD models
2D 3D
?
Attach 3D PDF Datasheet
Attach 3D PDF Datasheet to the CAD models
2D 3D
?