No related equipment available
CAD模型選擇
{buerkert/mikroventileundpumpen/22-32-wegemikroventile/0127-neu.prj},{NB=0127-120679-2/2 oder 3/2-Wege-Magnetventil},{BUNR=120679},{WW=T},{DN=1.600},{LTA=Muffe G 1/8 GM81},{LTAV=GM81},{LTAM=G 1/8},{EAN=Litze JCxx},{EANV=JCxx},{SP=24},{FR=DC},{CNSMASSEXACT=0.065}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
EAN
Electrical connection
ⁿ/ₐ
SP
voltage
[V]
FR
Frequency
[Hz]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0127-079227-Direct-acting...
079227
B
1.600
Flanged FB03
Gerätesteckdose JF01
24
UC
0.065
0127-121777-Direct-acting...
121777
A
1.600
Flanged FB03
Gerätesteckdose JF01
24
UC
0.064
0127-121785-Direct-acting...
121785
A
1.600
Flanged FB03
Gerätesteckdose JF01
12
DC
0.066
0127-121787-Direct-acting...
121787
T
1.600
Flanged FB03
Gerätesteckdose JF01
24
UC
0.065
0127-121788-Direct-acting...
121788
T
1.600
Flanged FB03
Gerätesteckdose JF01
12
DC
0.064
0127-122885-Direct-acting...
122885
B
1.600
Flanged FB03
Gerätesteckdose JF01
12
DC
0.065
0127-121786-Direct-acting...
121786
A
1.600
Flanged FB03
Litze JCxx
24
DC
0.058
0127-121789-Direct-acting...
121789
T
1.600
Flanged FB03
Litze JCxx
24
DC
0.057
0127-122380-Direct-acting...
122380
B
1.600
Flanged FB03
Litze JCxx
24
DC
0.057
0127-276748-Direct-acting...
276748
T
0.800
Flanged FB23
Litze JCxx
24
DC
0.066
0127-276753-Direct-acting...
276753
T
1.200
Flanged FB23
Litze JCxx
24
DC
0.065
0127-276756-Direct-acting...
276756
T
1.200
Flanged FB23
Litze JCxx
24
DC
0.065
0127-460264-Direct-acting...
460264
T
1.600
Flanged FB23
Litze JCxx
24
DC
0.065
0127-271604-Direct-acting...
271604
T
1.600
Flanged FB23
Rechteckstecker JF80
24
DC
0.065
0127-273853-Direct-acting...
273853
T
1.600
Flanged FB23
Rechteckstecker JF80
24
DC
0.065
0127-276749-Direct-acting...
276749
T
0.800
Flanged FB23
Rechteckstecker JF80
24
DC
0.065
0127-276750-Direct-acting...
276750
T
0.800
Flanged FB23
Rechteckstecker JF80
24
DC
0.065
0127-276754-Direct-acting...
276754
T
1.200
Flanged FB23
Rechteckstecker JF80
24
DC
0.065
0127-276758-Direct-acting...
276758
T
1.200
Flanged FB23
Rechteckstecker JF80
24
DC
0.065
0127-276759-Direct-acting...
276759
T
1.600
Flanged FB23
Rechteckstecker JF80
24
DC
0.065
0127-357230-Direct-acting...
357230
T
1.200
Flanged FB23
Rechteckstecker JF80
24
DC
0.065
0127-276728-Direct-acting...
276728
A
1.200
Flanged FB43
Stecker Oben Form 1054
24
DC
0.065
0127-242451-Direct-acting...
242451
A
1.600
Flanged FB43
Litze JCxx
24
DC
0.065
0127-264327-Direct-acting...
264327
A
0.800
Flanged FB43
Litze JCxx
24
DC
0.065
0127-276699-Direct-acting...
276699
A
0.800
Flanged FB43
Litze JCxx
24
DC
0.066
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
3D
2D
Code