사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2035/2035-4c4s.prj},{NB=2035-RV504C4S-SA93-VH, VI-D12-D12 AE 371},{GROESSE=RV50},{PPATH=2035_rv50_geh-edelstahl_ant-ae.prj},{BAUART=4C4S},{NORM=ASME BPE},{D=19.05x1.65},{LTA=SA93},{LTAG=SA93},{C1=0},{C2=0},{C3=0},{C4=0},{AUSR1=180},{AUSR2=270},{WKST=VH, VI},{AM=AE},{ATR1=D12},{ATR2=D12},{NR=371}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2015. 8. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
2036-4 Seats-DIN - Robolux Multiway Multiport Diaphragm Valve, Pneumaticall...
Buerkert
08.12.2023
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GROESSE
SIZE
ⁿ/ₐ
BAUART
Construction type
ⁿ/ₐ
NORM
Port Standard
ⁿ/ₐ
D
Port Dimension DxS / CxDxS
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
WKST
Body Material
ⁿ/ₐ
AM
drive material
ⁿ/ₐ
ATR1
Actuator Version Side 1
ⁿ/ₐ
ATR2
Actuator Version Side 2
ⁿ/ₐ
2035-RV504C4S-SF41-VH, VI...
RV50
4C4S
DIN 11850 - 1
18.0x1.0
SF41
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV504C4S-SF40-VH, VI...
RV50
4C4S
DIN 11850 - 1
12.0x1.0
SF40
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV504C4S-SC41-VH, VI...
RV50
4C4S
DIN 11850 - 0
8.0x1.0
SC41
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV504C4S-SA93-VH, VI...
RV50
4C4S
ASME BPE
19.05x1.65
SA93
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV504C4S-SA92-VH, VI...
RV50
4C4S
ASME BPE
12.7x1.65
SA92
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV504C4S-SA06-VH, VI...
RV50
4C4S
Sonstige
9.53x1.65
SA06
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV704C4S-SA43-VH, VI...
RV70
4C4S
ISO 4200
26.9x1.6
SA43
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV704C4S-SODF-VH, VI...
RV70
4C4S
ASME BPE / BS 4825
25.4x1.65
SODF
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV704C4S-SA60-VH, VI...
RV70
4C4S
SMS 3008
25.0x1x2
SA60
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV1104C4S-SODJ-VH, V...
RV110
4C4S
ASME BPE / BS 4825
63.5x1.65
SODJ
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV1104C4S-SODI-VH, V...
RV110
4C4S
ASME BPE / BS 4825
50.8x1.65
SODI
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV1104C4S-SODH-VH, V...
RV110
4C4S
ASME BPE / BS 4825
38.1x1.65
SODH
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV1104C4S-SA86-VH, V...
RV110
4C4S
ISO 4200
60.3x2.9
SA86
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV1104C4S-SA62-VH, V...
RV110
4C4S
SMS 3008
38.0x1.2
SA62
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV704C4S-TC43-VH, VI...
RV70
4C4S
ISO 2852 x ISO 4200
50.5x26.9x1.6
TC43
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV704C4S-TG10-VH, VI...
RV70
4C4S
ISO 2852 x SMS 3008
50.5x25.0x1x2
TG10
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV1104C4S-TG11-VH, V...
RV110
4C4S
ISO 2852 x SMS 3008
50.5x38.0x1.2
TG11
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV504C4S-TG25-VH, VI...
RV50
4C4S
-
25.0x9.53x1.65
TG25
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV504C4S-TG02-VH, VI...
RV50
4C4S
ASME BPE
25.0x12.7x1.65
TG02
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV504C4S-TG03-VH, VI...
RV50
4C4S
ASME BPE
25.0x19.05x1.65
TG03
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV504C4S-TG21-VH, VI...
RV50
4C4S
DIN 32676 x DIN 11850-0
25.0x8.0x1.0
TG21
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV504C4S-TG23-VH, VI...
RV50
4C4S
DIN 32676 x DIN 11850-1
25.0x12.0x1.0
TG23
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV504C4S-TG24-VH, VI...
RV50
4C4S
DIN 32676 x DIN 11850-1
25.0x18.0x1.0
TG24
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV704C4S-TH44-VH, VI...
RV70
4C4S
ASME BPE / BS 4825
50.5x25.4x1.65
TH44
VH, VI
AE
D11
D11
2035-RV1104C4S-TH46-VH, V...
RV110
4C4S
ASME BPE / BS 4825
50.5x38.1x1.65
TH46
VH, VI
AE
D11
D11
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D
암호