{buerkert/produkteaz/2103/2103-vg-iso-clamp.prj},{NB=2103-VG-ISO-C-DN15-TC52-050-0-8695},{PPATH=2103sblvgc.prj},{DN=15},{NORM=DIN 32676-B},{DN1=15},{D=50,5x21,3x1,6},{LTA=TC52},{ANTG=050},{WW=0},{DWST=EA},{KV=5.5},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{KH=1.000},{NR=18},{ANTYV=8695},{ANTYVB='8695','8696','8697'},{DIST1=3.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
DN1
nominal diameter port connection
ⁿ/ₐ
D
Port Connection CxDxS
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DIST1
[mm]
2103-VG-ISO-C-DN25-TM44-0...
25
ISO 2852
25
50,5x25,6x1,5
TM44
070
A/B
5.000
2103-VG-ISO-C-DN25-TM44-0...
25
ISO 2852
25
50,5x25,6x1,5
TM44
070
I
5.000
2103-VG-ISO-C-DN25-TM44-0...
25
ISO 2852
25
50,5x25,6x1,5
TM44
070
0
5.000
2103-VG-ISO-C-DN25-TM44-0...
25
ISO 2852
25
50,5x25,6x1,5
TM44
090
A/B
7.000
2103-VG-ISO-C-DN25-TM44-0...
25
ISO 2852
25
50,5x25,6x1,5
TM44
090
I
7.000
2103-VG-ISO-C-DN25-TM44-0...
25
ISO 2852
25
50,5x25,6x1,5
TM44
090
0
7.000
2103-VG-ISO-C-DN40-TM46-0...
40
ISO 2852
40
50,5x38,6x1,5
TM46
090
A/B
7.000
2103-VG-ISO-C-DN40-TM46-0...
40
ISO 2852
40
50,5x38,6x1,5
TM46
090
I
7.000
2103-VG-ISO-C-DN40-TM46-0...
40
ISO 2852
40
50,5x38,6x1,5
TM46
090
0
7.000
2103-VG-ISO-C-DN40-TM46-1...
40
ISO 2852
40
50,5x38,6x1,5
TM46
130
A/B
9.000
2103-VG-ISO-C-DN40-TM46-1...
40
ISO 2852
40
50,5x38,6x1,5
TM46
130
I
9.000
2103-VG-ISO-C-DN40-TM46-1...
40
ISO 2852
40
50,5x38,6x1,5
TM46
130
0
9.000
2103-VG-ISO-C-DN50-TM47-1...
50
ISO 2852
50
64,0x51,6x1,5
TM47
130
A/B
9.000
2103-VG-ISO-C-DN50-TM47-1...
50
ISO 2852
50
64,0x51,6x1,5
TM47
130
I
9.000
2103-VG-ISO-C-DN50-TM47-1...
50
ISO 2852
50
64,0x51,6x1,5
TM47
130
0
9.000
2103-VG-ISO-C-DN15-TC52-0...
15
DIN 32676-B
15
50,5x21,3x1,6
TC52
050
A/B
3.500
2103-VG-ISO-C-DN15-TC52-0...
15
DIN 32676-B
15
50,5x21,3x1,6
TC52
050
I
3.500
2103-VG-ISO-C-DN15-TC52-0...
15
DIN 32676-B
15
50,5x21,3x1,6
TC52
050
0
3.500
2103-VG-ISO-C-DN15-TC52-0...
15
DIN 32676-B
15
50,5x21,3x1,6
TC52
070
A/B
5.000
2103-VG-ISO-C-DN15-TC52-0...
15
DIN 32676-B
15
50,5x21,3x1,6
TC52
070
I
5.000
2103-VG-ISO-C-DN15-TC52-0...
15
DIN 32676-B
15
50,5x21,3x1,6
TC52
070
0
5.000
2103-VG-ISO-C-DN20-TC43-0...
20
DIN 32676-B
20
50,5x26,9x1,6
TC43
070
A/B
5.000
2103-VG-ISO-C-DN20-TC43-0...
20
DIN 32676-B
20
50,5x26,9x1,6
TC43
070
I
5.000
2103-VG-ISO-C-DN20-TC43-0...
20
DIN 32676-B
20
50,5x26,9x1,6
TC43
070
0
5.000
2103-VG-ISO-C-DN25-TC44-0...
25
DIN 32676-B
25
50,5x33,7x2,0
TC44
070
A/B
5.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D
암호