피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/zubehoer/geraetestecker/2508.prj},{NB=2508-783581-Geraetesteckdose nach DIN 43650, Form A 0},{BUNR=783581},{I=6.0},{U=100 - 120 V/AC/DC},{L=3.0},{E=mit LED und Varistor},{AR=0},{CNSMASSEXACT=0.230}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
2518 - Cable Plug DIN EN 175301-803 - Form A
Buerkert
20.10.2021
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
I
max. Dauerstrom
[A]
UML
Voltage and version
ⁿ/ₐ
L
cable length
[m]
EML
Electronic
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
2508-008376-appliance plu...
008376
6.0
0 - 250 V/AC/DC
0.0
ohne
0.031
2508-783590-appliance plu...
783590
6.0
0 - 250 V/AC/DC
1.0
ohne
0.097
2508-783573-appliance plu...
783573
6.0
0 - 250 V/AC/DC
3.0
ohne
0.232
2508-132445-appliance plu...
132445
6.0
0 - 250 V/AC/DC mit Edels...
0.0
ohne
0.030
2508-008526-appliance plu...
008526
6.0
0 - 250 V/AC/DC
0.0
ohne, 3polig + Schutzleit...
0.029
2508-008360-appliance plu...
008360
6.0
12 - 24 V/AC/DC
0.0
mit LED
0.025
2508-783574-appliance plu...
783574
6.0
12 - 24 V/AC/DC
1.0
mit LED
0.150
2508-783575-appliance plu...
783575
6.0
12 - 24 V/AC/DC
3.0
mit LED
0.200
2508-008361-appliance plu...
008361
6.0
100 - 120 V/AC/DC
0.0
mit LED
0.025
2508-008362-appliance plu...
008362
6.0
200 - 240 V/AC/DC
0.0
mit LED
0.025
2508-783576-appliance plu...
783576
6.0
200 - 240 V/AC/DC
1.0
mit LED
0.100
2508-783577-appliance plu...
783577
6.0
200 - 240 V/AC/DC
3.0
mit LED
0.030
2508-008363-appliance plu...
008363
1.0
12 -24 V/AC/DC
0.0
mit Gleichrichter, Varist...
0.028
2508-008365-appliance plu...
008365
1.0
100 - 120 V/AC/DC
0.0
mit Gleichrichter, Varist...
0.029
2508-008366-appliance plu...
008366
1.0
200 - 240 V/AC/DC
0.0
mit Gleichrichter, Varist...
0.026
2508-008368-appliance plu...
008368
6.0
100 - 120 V/AC/DC
0.0
mit LED und Varistor
0.028
2508-783580-appliance plu...
783580
6.0
100 - 120 V/AC/DC
1.0
mit LED und Varistor
0.130
2508-783581-appliance plu...
783581
6.0
100 - 120 V/AC/DC
3.0
mit LED und Varistor
0.230
2508-008367-appliance plu...
008367
6.0
12 - 24 V/AC/DC
0.0
mit LED und Varistor
0.028
2508-783578-appliance plu...
783578
6.0
12 - 24 V/AC/DC
1.0
mit LED und Varistor
0.090
2508-783579-appliance plu...
783579
6.0
12 - 24 V/AC/DC
3.0
mit LED und Varistor
0.230
2508-008369-appliance plu...
008369
6.0
200 - 240 V/AC/DC
0.0
mit LED und Varistor
0.028
2508-783582-appliance plu...
783582
6.0
200 - 240 V/AC/DC
1.0
mit LED und Varistor
0.150
2508-783583-appliance plu...
783583
6.0
200 - 240 V/AC/DC
3.0
mit LED und Varistor
0.230
2508-008370-appliance plu...
008370
6.0
12 - 24 V/AC/DC
0.0
mit Varistor
0.028
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D
암호