피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/zubehoer/geraetestecker/2509.prj},{NB=2509-137946-Geraetesteckdose mit UR-, UL und FM-Zulassung-0},{BUNR=137946},{I=3.0},{U=200-240V / AC/DC},{UML=200-240V / AC/DC},{L=ohne},{E=LED und Varistor},{EML=LED und Varistor},{AR=0},{E1=1},{CNSMASSEXACT=0.064}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
I
max. Dauerstrom
[A]
UML
Voltage and version
ⁿ/ₐ
L
cable length
ⁿ/ₐ
EML
Electronic
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
2509-137943-cable plug UR...
137943
6.0
0-250 V / AC/DC
without
ohne Beschaltung
0.051
2509-137944-cable plug UR...
137944
3.0
12-24 V / AC/DC
without
LED and varistor
0.063
2509-137945-cable plug UR...
137945
3.0
100-120 V / AC/DC
without
LED and varistor
0.062
2509-137946-cable plug UR...
137946
3.0
200-240V / AC/DC
without
LED and varistor
0.064
2509-137947-cable plug UR...
137947
1.0
12-24 V / AC/DC
without
LED, rectifier and varist...
0.063
2509-137948-cable plug UR...
137948
1.0
100-120 V / AC/DC
without
LED, rectifier and varist...
0.025
2509-137949-cable plug UR...
137949
1.0
200-240V / AC/DC
without
LED, rectifier and varist...
0.063
2509-137950-cable plug UR...
137950
1.0
24 V / DC
without
LED, pole protection and ...
0.062
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D
암호