您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
相應設備
No related equipment available
CAD模型選擇
{buerkert/magnetventile/22wege/5282.prj},{NB=5282-456922-Servogesteuertes 2/2-Wege-Membranventil},{BUNR=456922},{PPATH=5282sbl6430.prj},{WW=A},{WNKL=180},{VERS=Standard},{WKST=VA},{DWKST=VA},{DN=25.0},{LTA=NPT 1},{GWL=16.800},{DWST=FKM},{KV=10},{DRUCK=0,2 - 10},{SPFR=024 / DC},{GSD=},{CNSMASSEXACT=1.788},{VAR1=},{LTA2=86},{AB=MIN},{DS=J},{SAS=OO},{VA=MIN},{ZN0780=},{ECON=ohne Gerätesteckdose},{DS1=1},{DS2=1},{SHB=MIN},{ER=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
WNKL
Mounting angle pilot control
ⁿ/ₐ
VERS
Version
ⁿ/ₐ
WKST
Body material
[mm]
DWKST
Cover material
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
GWL
Gewindelänge
[mm]
DWST
Sealing material
[mm]
KV
Kv value water
[m3/h]
DRUCK
Nominal pressure
[bar]
SPFR
voltage / frequency V/Hz
[V/Hz]
GSD
Gerätesteckdose
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
VAR1
variable 1
ⁿ/ₐ
AB
Ablaßbohrung
ⁿ/ₐ
DS
Drosselschraube
ⁿ/ₐ
SAS
Interface coil
ⁿ/ₐ
VA
version housing
ⁿ/ₐ
ECON
Electrical connection
ⁿ/ₐ
5282-134430-Servo-assiste...
134430
A
180
Standard
MS
MS
13.0
G 1/2
14.000
NBR
4
0,2 - 10
024 / DC
0.920
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134431-Servo-assiste...
134431
A
180
Standard
MS
MS
13.0
G 1/2
14.000
NBR
4
0,2 - 10
024 / 50-60
0.930
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134432-Servo-assiste...
134432
A
180
Standard
MS
MS
13.0
G 1/2
14.000
NBR
4
0,2 - 10
110 / 50-60
0.919
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134433-Servo-assiste...
134433
A
180
Standard
MS
MS
13.0
G 1/2
14.000
NBR
4
0,2 - 10
230 / 50-60
0.919
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134434-Servo-assiste...
134434
A
180
Standard
MS
MS
20.0
G 3/4
16.000
NBR
6,5
0,2 - 10
024 / DC
1.389
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134435-Servo-assiste...
134435
A
180
Standard
MS
MS
20.0
G 3/4
16.000
NBR
6,5
0,2 - 10
024 / 50-60
1.387
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134436-Servo-assiste...
134436
A
180
Standard
MS
MS
20.0
G 3/4
16.000
NBR
6,5
0,2 - 10
110 / 50-60
1.389
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134437-Servo-assiste...
134437
A
180
Standard
MS
MS
20.0
G 3/4
16.000
NBR
6,5
0,2 - 10
230 / 50-60
1.389
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134438-Servo-assiste...
134438
A
180
Standard
MS
MS
25.0
G 1
18.000
NBR
10
0,2 - 10
024 / DC
1.880
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134439-Servo-assiste...
134439
A
180
Standard
MS
MS
25.0
G 1
18.000
NBR
10
0,2 - 10
024 / 50-60
1.883
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134440-Servo-assiste...
134440
A
180
Standard
MS
MS
25.0
G 1
18.000
NBR
10
0,2 - 10
110 / 50-60
1.891
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134441-Servo-assiste...
134441
A
180
Standard
MS
MS
25.0
G 1
18.000
NBR
10
0,2 - 10
230 / 50-60
1.891
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134442-Servo-assiste...
134442
A
180
Standard
MS
MS
32.0
G 1 1/4
20.000
NBR
20
0,2 - 10
024 / DC
2.460
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134443-Servo-assiste...
134443
A
180
Standard
MS
MS
32.0
G 1 1/4
20.000
NBR
20
0,2 - 10
024 / 50-60
2.450
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134444-Servo-assiste...
134444
A
180
Standard
MS
MS
32.0
G 1 1/4
20.000
NBR
20
0,2 - 10
110 / 50-60
2.460
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134445-Servo-assiste...
134445
A
180
Standard
MS
MS
32.0
G 1 1/4
20.000
NBR
20
0,2 - 10
230 / 50-60
2.460
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134446-Servo-assiste...
134446
A
180
Standard
MS
MS
40.0
G 1 1/2
22.000
NBR
20
0,2 - 10
024 / DC
2.825
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134447-Servo-assiste...
134447
A
180
Standard
MS
MS
40.0
G 1 1/2
22.000
NBR
20
0,2 - 10
024 / 50-60
2.840
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134448-Servo-assiste...
134448
A
180
Standard
MS
MS
40.0
G 1 1/2
22.000
NBR
20
0,2 - 10
110 / 50-60
2.838
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134449-Servo-assiste...
134449
A
180
Standard
MS
MS
40.0
G 1 1/2
22.000
NBR
20
0,2 - 10
230 / 50-60
2.838
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134450-Servo-assiste...
134450
A
180
Standard
MS
MS
50.0
G 2
24.000
NBR
40
0,2 - 10
024 / DC
5.341
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134451-Servo-assiste...
134451
A
180
Standard
MS
MS
50.0
G 2
24.000
NBR
40
0,2 - 10
024 / 50-60
4.974
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134452-Servo-assiste...
134452
A
180
Standard
MS
MS
50.0
G 2
24.000
NBR
40
0,2 - 10
110 / 50-60
5.035
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134453-Servo-assiste...
134453
A
180
Standard
MS
MS
50.0
G 2
24.000
NBR
40
0,2 - 10
230 / 50-60
5.035
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134454-Servo-assiste...
134454
A
180
Standard
MS
MS
65.0
G 2 1/2
26.000
NBR
40
0,2 - 10
024 / DC
5.550
J
OO
ohne Gerätesteckdose
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
3D
2D
Code