您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
Support
确定
??
不支持第三方Cookie
您的浏览器禁止设置第三方 Cookie。请在浏览器设置中开启该功能,或点击下方按钮。
请点击此处打开新的标签页重新加载本页面。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
请在浏览器中启用 Cookie,以正常运行 PARTcommunity 功能
相关设备
没有相关可用设备
CAD模型选择
{buerkert/produkteaz/8311/8311.prj},{NB=8311-444637-Druck-Transmitter, -Schalter},{BUNR=444637},{AUSF=Transmitter},{SENS=G 1/2},{DB=0 - 50},{DMAX=100},{BERST=120},{SPFR=12 - 30 V DC},{AUSG=4-20 mA},{EA=Gerätesteckdose Typ 2508},{AUSF1=1},{CNSMASSEXACT=0.330}
筛选设置
运行筛选
移除筛选条件
取消
1
2
3
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
物料清单
BUNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
SENS
Sensoranschluss
ⁿ/ₐ
DB
Druckbereich
[bar]
DMAX
Druck max.
[bar]
BERST
Berstdruck
[bar]
SPFR
Versorgungsspannung
ⁿ/ₐ
AUSG
Ausgangssignal
ⁿ/ₐ
EA
Elektrischer Anschluss
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
8311-557934-Druck-Transmi...
557934
Transmitter
G 1/2
0 - 1
2
4
12 - 30 V DC
4-20 mA + 2 NPN oder 2 PN...
Verstellbarer 5-poliger M...
0.216
8311-557935-Druck-Transmi...
557935
Transmitter
NPT 1/2
0 - 1
2
4
12 - 30 V DC
4-20 mA + 2 NPN oder 2 PN...
Verstellbarer 5-poliger M...
0.300
8311-550350-Druck-Transmi...
550350
Transmitter
G 1/2
0 - 1
2
4
12 - 30 V DC
4-20 mA
Gerätesteckdose Typ 2508
0.350
8311-557937-Druck-Transmi...
557937
Transmitter
NPT 1/2
0 - 1
2
4
12 - 30 V DC
4-20 mA
Gerätesteckdose Typ 2508
0.350
8311-444507-Druck-Transmi...
444507
Transmitter
G 1/2
0 - 2
4
7
12 - 30 V DC
4-20 mA + 2 NPN oder 2 PN...
Verstellbarer 5-poliger M...
0.293
8311-444762-Druck-Transmi...
444762
Transmitter
NPT 1/2
0 - 2
4
7
12 - 30 V DC
4-20 mA + 2 NPN oder 2 PN...
Verstellbarer 5-poliger M...
0.300
8311-551739-Druck-Transmi...
551739
Transmitter
Rc 1/2
0 - 2
4
7
12 - 30 V DC
4-20 mA + 2 NPN oder 2 PN...
Verstellbarer 5-poliger M...
0.300
8311-444635-Druck-Transmi...
444635
Transmitter
G 1/2
0 - 2
4
7
12 - 30 V DC
4-20 mA
Gerätesteckdose Typ 2508
0.350
8311-444640-Druck-Transmi...
444640
Transmitter
NPT 1/2
0 - 2
4
7
12 - 30 V DC
4-20 mA
Gerätesteckdose Typ 2508
0.356
8311-444768-Druck-Transmi...
444768
Transmitter
Rc 1/2
0 - 2
4
7
12 - 30 V DC
4-20 mA
Gerätesteckdose Typ 2508
0.300
8311-444506-Druck-Transmi...
444506
Transmitter
G 1/2
0 - 5
10
12
12 - 30 V DC
4-20 mA + 2 NPN oder 2 PN...
Verstellbarer 5-poliger M...
0.300
8311-444763-Druck-Transmi...
444763
Transmitter
NPT 1/2
0 - 5
10
12
12 - 30 V DC
4-20 mA + 2 NPN oder 2 PN...
Verstellbarer 5-poliger M...
0.287
8311-551740-Druck-Transmi...
551740
Transmitter
Rc 1/2
0 - 5
10
12
12 - 30 V DC
4-20 mA + 2 NPN oder 2 PN...
Verstellbarer 5-poliger M...
0.300
8311-444636-Druck-Transmi...
444636
Transmitter
G 1/2
0 - 5
10
12
12 - 30 V DC
4-20 mA
Gerätesteckdose Typ 2508
0.330
8311-444641-Druck-Transmi...
444641
Transmitter
NPT 1/2
0 - 5
10
12
12 - 30 V DC
4-20 mA
Gerätesteckdose Typ 2508
0.325
8311-444769-Druck-Transmi...
444769
Transmitter
Rc 1/2
0 - 5
10
12
12 - 30 V DC
4-20 mA
Gerätesteckdose Typ 2508
0.430
8311-444503-Druck-Transmi...
444503
Transmitter
G 1/2
0 - 10
20
25
12 - 30 V DC
4-20 mA + 2 NPN oder 2 PN...
Verstellbarer 5-poliger M...
0.300
8311-444764-Druck-Transmi...
444764
Transmitter
NPT 1/2
0 - 10
20
25
12 - 30 V DC
4-20 mA + 2 NPN oder 2 PN...
Verstellbarer 5-poliger M...
0.395
8311-551741-Druck-Transmi...
551741
Transmitter
Rc 1/2
0 - 10
20
25
12 - 30 V DC
4-20 mA + 2 NPN oder 2 PN...
Verstellbarer 5-poliger M...
0.300
8311-550338-Druck-Transmi...
550338
Transmitter
G 1/2
0 - 10
20
25
12 - 30 V DC
4-20 mA
Gerätesteckdose Typ 2508
0.280
8311-444642-Druck-Transmi...
444642
Transmitter
NPT 1/2
0 - 10
20
25
12 - 30 V DC
4-20 mA
Gerätesteckdose Typ 2508
0.320
8311-444770-Druck-Transmi...
444770
Transmitter
Rc 1/2
0 - 10
20
25
12 - 30 V DC
4-20 mA
Gerätesteckdose Typ 2508
0.350
8311-444504-Druck-Transmi...
444504
Transmitter
G 1/2
0 - 20
40
50
12 - 30 V DC
4-20 mA + 2 NPN oder 2 PN...
Verstellbarer 5-poliger M...
0.300
8311-444765-Druck-Transmi...
444765
Transmitter
NPT 1/2
0 - 20
40
50
12 - 30 V DC
4-20 mA + 2 NPN oder 2 PN...
Verstellbarer 5-poliger M...
0.300
8311-551742-Druck-Transmi...
551742
Transmitter
Rc 1/2
0 - 20
40
50
12 - 30 V DC
4-20 mA + 2 NPN oder 2 PN...
Verstellbarer 5-poliger M...
0.400
1
2
3
25
50
75
100
Preview - Generation
预览
3D
2D
代码