2103-VS-DIN - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, weld end, DN 8-...
Buerkert
08.12.2023
2103-VS-ISO - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, weld end, DN 8-...
Buerkert
08.12.2023
2103-VS-ASME - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, weld end, DN 8...
Buerkert
08.12.2023
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2036/2036-2stege-diverse.prj},{NB=2036-RV1104C2S-SA75 15 - - - -},{GROESSE=RV110},{PPATH=2036-rv50sbl2.prj},{BAUART=4C2S},{NORM=Diverse},{D=50,8x1,5},{LTA=SA75},{LTAG=SA75},{C1=0},{C2=0},{C3=0},{C4=0},{AUSR1=0},{AUSR2=0},{NR=15},{TYP1=-},{VARIANTE1=-},{TYP2=-},{VARIANTE2=-},{WERTE1=['24V DC','AS Interface','Exi']},{WERTE2=['-']}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GROESSE
SIZE
ⁿ/ₐ
BAUART
Construction type
ⁿ/ₐ
NORM
Port Standard
ⁿ/ₐ
D
Port Dimension DxS / CxDxS
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
2036-RV703C2S-SA60 9 - - ...
RV70
3C2S
Diverse
25,0x1,2
SA60
2036-RV704C2S-SA60 10 - -...
RV70
4C2S
Diverse
25,0x1,2
SA60
2036-RV1103C2S-SA62 13 - ...
RV110
3C2S
Diverse
38,0x1,2
SA62
2036-RV1104C2S-SA62 15 - ...
RV110
4C2S
Diverse
38,0x1,2
SA62
2036-RV1103C2S-SA63 13 - ...
RV110
3C2S
Diverse
51,0x1,2
SA63
2036-RV1104C2S-SA63 15 - ...
RV110
4C2S
Diverse
51,0x1,2
SA63
2036-RV503C2S-SA70 1 - - ...
RV50
3C2S
Diverse
13,8x1,65
SA70
2036-RV504C2S-SA70 3 - - ...
RV50
4C2S
Diverse
13,8x1,65
SA70
2036-RV503C2S-SA71 1 - - ...
RV50
3C2S
Diverse
17,3x1,65
SA71
2036-RV504C2S-SA71 3 - - ...
RV50
4C2S
Diverse
17,3x1,65
SA71
2036-RV503C2S-SA72 1 - - ...
RV50
3C2S
Diverse
21,7x2,1
SA72
2036-RV504C2S-SA72 3 - - ...
RV50
4C2S
Diverse
21,7x2,1
SA72
2036-RV703C2S-SA73 9 - - ...
RV70
3C2S
Diverse
25,4x1,2
SA73
2036-RV704C2S-SA73 10 - -...
RV70
4C2S
Diverse
25,4x1,2
SA73
2036-RV1103C2S-SA74 13 - ...
RV110
3C2S
Diverse
38,1x1,2
SA74
2036-RV1104C2S-SA74 15 - ...
RV110
4C2S
Diverse
38,1x1,2
SA74
2036-RV1103C2S-SA75 13 - ...
RV110
3C2S
Diverse
50,8x1,5
SA75
2036-RV1104C2S-SA75 15 - ...
RV110
4C2S
Diverse
50,8x1,5
SA75
2036-RV703C2S-SA76 9 - - ...
RV70
3C2S
Diverse
27,2x2,1
SA76
2036-RV704C2S-SA76 10 - -...
RV70
4C2S
Diverse
27,2x2,1
SA76
2036-RV703C2S-TG10 9 - - ...
RV70
3C2S
Diverse
50,5x25,0x1,2
TG10
2036-RV704C2S-TG10 10 - -...
RV70
4C2S
Diverse
50,5x25,0x1,2
TG10
2036-RV1103C2S-TG11 14 - ...
RV110
3C2S
Diverse
50,5x38,0x1,2
TG11
2036-RV1104C2S-TG11 16 - ...
RV110
4C2S
Diverse
50,5x38,0x1,2
TG11
2036-RV1103C2S-TG12 14 - ...
RV110
3C2S
Diverse
64,0x51,0x1,2
TG12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D
암호