사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/3236/3236-4c2s.prj},{NB=3236-RV1104C2S-SA62-VH-D44-- 128},{GROESSE=RV110},{PPATH=3236_manuell_geh-edelstahl_ant-ae.prj},{BAUART=4C2S},{NORM=SMS 3008},{D=38,0x1,2},{LTA=SA62},{LTAG=SA62},{C1=0},{C2=0},{C3=0},{C4=0},{AUSR1=0},{AUSR2=0},{WKST=VH},{ATR1=D44},{ATR2=-},{NR=128}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GROESSE
SIZE
ⁿ/ₐ
BAUART
Construction type
ⁿ/ₐ
NORM
Port Standard
ⁿ/ₐ
D
Port Dimension DxS / CxDxS
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
WKST
Body Material
ⁿ/ₐ
ATR1
Actuator Version Side 1
ⁿ/ₐ
ATR2
Actuator Version Side 2
ⁿ/ₐ
3236-RV504C2S-SODF-VH-D44...
RV50
4C2S
ASME BPE/BS 4825
25,4x1,65
SODF
VH
D44
-
3236-RV504C2S-SF40-VH-D44...
RV50
4C2S
DIN 11850 -1
12,0x1,0
SF40
VH
D44
-
3236-RV504C2S-SD42-VH-D44...
RV50
4C2S
DIN 11850 -2
19,0x1,5
SD42
VH
D44
-
3236-RV504C2S-SD40-VH-D44...
RV50
4C2S
DIN 11850 -2
13,0x1,5
SD40
VH
D44
-
3236-RV504C2S-SC43-VH-D44...
RV50
4C2S
DIN 11850 - 0
18,0x1.5
SC43
VH
D44
-
3236-RV504C2S-SC41-VH-D44...
RV50
4C2S
DIN 11850 - 0
8,0x1,0
SC41
VH
D44
-
3236-RV504C2S-SA93-VH-D44...
RV50
4C2S
ASME BPE
19,05x1,65
SA93
VH
D44
-
3236-RV504C2S-SA92-VH-D44...
RV50
4C2S
ASME BPE
12,7x1,65
SA92
VH
D44
-
3236-RV504C2S-SA91-VH-D44...
RV50
4C2S
ASME BPE
9,53x0,89
SA91
VH
D44
-
3236-RV504C2S-SA40-VH-D44...
RV50
4C2S
ISO 4200
13,5x1,6
SA40
VH
D44
-
3236-RV704C2S-SODF-VH-D44...
RV70
4C2S
ASME BPE/BS 4825
25,4x1,65
SODF
VH
D44
-
3236-RV704C2S-SD44-VH-D44...
RV70
4C2S
DIN 11850 -2
29,0x1,5
SD44
VH
D44
-
3236-RV704C2S-SC45-VH-D44...
RV70
4C2S
DIN 11850 - 0
28,0x1,5
SC45
VH
D44
-
3236-RV704C2S-SA93-VH-D44...
RV70
4C2S
ASME BPE
19,05x1,65
SA93
VH
D44
-
3236-RV704C2S-SA43-VH-D44...
RV70
4C2S
ISO 4200
26,9x1,6
SA43
VH
D44
-
3236-RV1104C2S-SODI-VH-D4...
RV110
4C2S
ASME BPE/BS 4825
50,8x1,65
SODI
VH
D44
-
3236-RV1104C2S-SODH-VH-D4...
RV110
4C2S
ASME BPE/BS 4825
38,1x1,65
SODH
VH
D44
-
3236-RV1104C2S-SA62-VH-D4...
RV110
4C2S
SMS 3008
38,0x1,2
SA62
VH
D44
-
3236-RV504C2S-TH44-VH-D44...
RV50
4C2S
ASME BPE/BS 4825
50,5x25,4x1,65
TH44
VH
D44
-
3236-RV504C2S-TD42-VH-D44...
RV50
4C2S
DIN 11850 -2
34,0x19,0x1,5
TD42
VH
D44
-
3236-RV504C2S-TD41-VH-D44...
RV50
4C2S
DIN 11850 -2
34,0x13,0x1,5
TD41
VH
D44
-
3236-RV504C2S-TG21-VH-D44...
RV50
4C2S
DIN 11850 - 0
25,0x8,0x1,0
TG21
VH
D44
-
3236-RV504C2S-TG03-VH-D44...
RV50
4C2S
ASME BPE
25,0x19,05x1,65
TG03
VH
D44
-
3236-RV504C2S-TG02-VH-D44...
RV50
4C2S
ASME BPE
25,0x12,7x1,65
TG02
VH
D44
-
3236-RV504C2S-TG01-VH-D44...
RV50
4C2S
ASME BPE
25,0x9,53x0,89
TG01
VH
D44
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D
암호