3363 - Mountingholder
Buerkert
14.01.2020
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/3323/3323.prj},{NB=3323-300044-Elektromotorisches Prozessventil - 2/2-Wege-Membran Regelventil el.-mot.},{BUNR=300044},{PPATH=../3363/3363sblvg.prj},{DN=25},{D=33.7x2.0},{LTA=SA44},{L=129.00},{EFUK=G},{EAN=MP},{BED=G},{KOMM=G},{GV=1},{KV=12,5},{CNSMASSEXACT=4.823}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
D
Port connection
[mm]
LTA
Port connection
[mm]
L
overall length
[mm]
EFUK
Function
[mm]
EAN
electr. connection
[mm]
BED
Operating
[mm]
KOMM
communication
[mm]
KV
KV value
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
3323-314445-Electromotive...
314445
8
12.7x1.65
SA92
89.00
G
KD
I
G
0,7
4.383
3323-314022-Electromotive...
314022
15
19.05x1.65
SA93
117.00
G
KD
I
G
3,1
3.970
3323-314177-Electromotive...
314177
15
19.05x1.65
SA93
117.00
G
KD
I
G
3,1
3.970
3323-312072-Electromotive...
312072
20
25.4x1.65
SODF
127.00
G
KD
I
G
8.4
4.833
3323-309320-Electromotive...
309320
25
32
KM27
166.00
G
MP
I
G
11
4.725
3323-311723-Electromotive...
311723
25
32
KM27
166.00
G
KD
I
G
11
4.385
3323-296700-Electromotive...
296700
25
33.7x2.0
SA44
129.00
G
MP
I
G
12,5
0.001
3323-300044-Electromotive...
300044
25
33.7x2.0
SA44
129.00
G
MP
G
G
12,5
4.823
3323-306844-Electromotive...
306844
25
25.0x1.2
SA60
129.00
G
KD
I
G
16
4.879
3323-316724-Electromotive...
316724
25
29.0x1.5
SD44
129.00
G
KD
I
G
20
4.875
3323-316726-Electromotive...
316726
25
29.0x1.5
SD44
129.00
G
KD
I
G
20
4.875
3323-307273-Electromotive...
307273
25
50.5x29.0x1.5
TD44
129.00
G
KD
I
G
20
4.909
3323-301048-Electromotive...
301048
25
50,0x25,4x1,65
TG04
114.00
G
MP
I
G
15,5
2.400
3323-296714-Electromotive...
296714
40
41.0x1.5
SD46
161.00
G
KD
I
G
40
0.001
3323-303309-Electromotive...
303309
40
53.0x1.5
SD47
192.00
G
KD
I
G
40
4.927
3323-307746-Electromotive...
307746
40
38.1x1.65
SODH
140.00
G
KD
I
G
37
6.375
3323-313538-Electromotive...
313538
40
50.5x38.1x1.65
TG05
140.00
G
MP
I
G
37
6.291
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D
암호