No related equipment available
CAD模型選擇
{buerkert/pneumatikundprozessschnittstellen/ventilinseln/8650ventil.prj},{NB=8650v00175727Ventil},{BUNR=00175727},{VO1=5/2-Wege},{AM=16.5},{WW=H},{DN=6},{QNN=700},{SZ1=80},{SZ2=90},{VAR=mit Handbetätigung},{VAR1=1},{A=29.000},{B=MIN},{C=MIN},{VO2=1},{VO3=MIN},{CNSMASSEXACT=0.170}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
VO1
valve options
ⁿ/ₐ
AM
width per station
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
QNN
QNn value air
[mm]
SZ1
Response times Opening
[ms]
SZ2
Response times Closing
[ms]
VAR
variants
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8650v00173667Valve
00173667
3/2-way
11.0
C
4
300
35
45
mit Handbetätigung
0.025
8650v00173669Valve
00173669
3/2-way
11.0
C
4
300
35
45
ohne Handbetätigung
0.025
8650v00175735Valve
00175735
3/2-way
11.0
C
4
300
35
45
mit Handbetätigung
0.025
8650v00173668Valve
00173668
3/2-way
11.0
C
4
300
35
45
mit Handbetätigung
0.025
8650v00173671Valve
00173671
3/2-way
11.0
C
4
300
35
45
ohne Handbetätigung
0.025
8650v00173673Valve
00173673
3/2-way
11.0
D
4
300
35
45
mit Handbetätigung
0.025
8650v00173674Valve
00173674
3/2-way
11.0
D
4
300
35
45
ohne Handbetätigung
0.025
8650v00173675Valve
00173675
5/2-way
11.0
H
4
300
35
45
mit Handbetätigung
0.025
8650v00173676Valve
00173676
5/2-way
11.0
H
4
300
35
45
ohne Handbetätigung
0.025
8650v00175633Valve
00175633
5/2-way
11.0
H
4
300
35
45
mit Handbetätigung
0.025
8650v00182086Valve
00182086
2x 3/2-way
11.0
C
4
300
15
20
mit Handbetätigung
0.043
8650v00182088Valve
00182088
2x 3/2-way
11.0
C
4
300
15
20
mit Handbetätigung
0.043
8650v00175634Valve
00175634
3/2-way
16.5
C
6
700
80
90
mit Handbetätigung
0.086
8650v00175674Valve
00175674
3/2-way
16.5
C
6
700
80
90
ohne Handbetätigung
0.085
8650v00175731Valve
00175731
3/2-way
16.5
C
6
700
80
90
mit Handbetätigung
0.084
8650v00175673Valve
00175673
3/2-way
16.5
C
6
700
80
90
mit Handbetätigung
0.085
8650v00175723Valve
00175723
3/2-way
16.5
C
6
700
80
90
ohne Handbetätigung
0.085
8650v00175725Valve
00175725
3/2-way
16.5
D
6
700
80
90
mit Handbetätigung
0.085
8650v00175726Valve
00175726
3/2-way
16.5
D
6
700
80
90
ohne Handbetätigung
0.085
8650v00175727Valve
00175727
5/2-way
16.5
H
6
700
80
90
mit Handbetätigung
0.170
8650v00175728Valve
00175728
5/2-way
16.5
H
6
700
80
90
ohne Handbetätigung
0.085
8650v00175729Valve
00175729
5/2-way
16.5
H
6
700
80
90
mit Handbetätigung
0.085
8650v00175732Valve
00175732
5/2-way
16.5
D
6
700
80
90
mit Handbetätigung
0.085
8650v00184766Valve
00184766
3/2-way
11.0
C
4
300
35
45
mit Handbetätigung
0.026
8650v00186831Valve
00186831
3/2-way
11.0
C
4
300
35
45
mit Handbetätigung
0.025
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
3D
2D
Code