User Profile Desktop
Supplier Catalog Browsing
Replacement part selection
Expired part
Generating CAD models
Available CAD models
No CAD models available

Additional files
The following files are available for the current project.
Available products: 176
S020-443972-INSERTION fitting for flow measurement or analysis Cl
HELP_VARIABLE
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
  • 428712
  • 428713
  • 428714
  • 428715
  • 428716
  • 428717
  • 428718
  • 428719
  • 428720
  • 428721
  • 428722
  • 428723
  • 428724
  • 428725
  • 428726
  • 428727
  • 428728
  • 428729
  • 428730
  • 428731
  • 428732
  • 428733
  • 428734
  • 428735
  • 428736
  • 428737
  • 428738
  • 428739
  • 428740
  • 428741
  • 428742
  • 428743
  • 428744
  • 428745
  • 428746
  • 428747
  • 428748
  • 428749
  • 428750
  • 428751
  • 428752
  • 428753
  • 552434
  • 552432
  • 428754
  • 428755
  • 428756
  • 428757
  • 428758
  • 428759
  • 443317
  • 443318
  • 443319
  • 428760
  • 428761
  • 428762
  • 428763
  • 428764
  • 428765
  • 443309
  • 443310
  • 443311
  • 443734
  • 443735
  • 443736
  • 443942
  • 443943
  • 443944
  • 428766
  • 428767
  • 428768
  • 428769
  • 428770
  • 428771
  • 443313
  • 443314
  • 443315
  • 443957
  • 443958
  • 443959
  • 443965
  • 443966
  • 443967
  • 443968
  • 443969
  • 443970
  • 443971
  • 443972
  • 443973
  • 443974
  • 428772
  • 428773
  • 428774
  • 428775
  • 428776
  • 428777
  • 428778
  • 428779
  • 428780
  • 428781
  • 428782
  • 428783
  • 431053
  • 431054
  • 431055
  • 431056
  • 431057
  • 431058
  • 428670
  • 428671
  • 428672
  • 428673
  • 428674
  • 428675
  • 428682
  • 428683
  • 428684
  • 428685
  • 428686
  • 428687
  • 429078
  • 429079
  • 429080
  • 429081
  • 429082
  • 429083
  • 428676
  • 428677
  • 428678
  • 428679
  • 428680
  • 428681
  • 552561
  • 550062
  • 430837
  • 430838
  • 430839
  • 428688
  • 428689
  • 428690
  • 428691
  • 428692
  • 428693
  • 428694
  • 428695
  • 428696
  • 428697
  • 428698
  • 428699
  • 430840
  • 430841
  • 430842
  • 428700
  • 428701
  • 428702
  • 428703
  • 428704
  • 428705
  • 428706
  • 428707
  • 428708
  • 428709
  • 428710
  • 428711
  • 430843
  • 430844
  • 430845
Modifiable value. Click on the value to change it.
AUSF
Connection
  • Internal thread
  • External thread
  • Weld end
  • Clamp
  • Tank flange
  • true union
  • spigot
  • Analyse Muffe
Modifiable value. Click on the value to change it.
NORM
  • G
  • NPT
  • RC (ISO7)
  • SMS 1145
  • EN ISO 1127 / ISO 4200
  • SMS 3008
  • BS 4825 / ASME BPE
  • ISO (für Rohr EN ISO 1127/ISO4200)
  • SMS 3017 / ISO 2852
  • BS4825 / ASME BPE
  • EN 1092-1
  • ANSI B 16-5-1988
  • JIS 10K
  • DIN 8063
  • ASTM D 1785/76
  • JIS K
  • DIN 16962
  • ISO 10931
Modifiable value. Click on the value to change it.
DN
nominal diameter
  • 15
  • 20
  • 25
  • 32
  • 40
  • 50
  • 6
  • 8
  • 65
Modifiable value. Click on the value to change it.
LTA
Port Connection
  • GM84
  • GM85
  • GM86
  • GM87
  • GM88
  • GM89
  • NM84
  • NM85
  • NM86
  • NM87
  • NM88
  • NM89
  • RC84
  • RC85
  • RC86
  • RC87
  • RC88
  • RC89
  • GS85
  • GS86
  • GS87
  • GS88
  • MS31
  • MS32
  • GS84
  • RT44
  • RT46
  • RT47
  • SA42
  • SA43
  • SA44
  • SA45
  • SA46
  • SA47
  • SA60
  • SA62
  • SA63
  • SODE
  • SODF
  • SODG
  • SODH
  • SODI
  • SODJ
  • TM42
  • TM43
  • TM44
  • TM45
  • TM46
  • TM47
  • TC44
  • TC45
  • TC46
  • TG43
  • TH44
  • TH46
  • TH47
  • TH48
  • FD10
  • FD11
  • FD12
  • FD13
  • FD14
  • FD15
  • FA02
  • FA03
  • FA04
  • FA05
  • FA06
  • FA07
  • FJ01
  • FJ02
  • FJ03
  • FJ04
  • FJ05
  • FJ06
  • KM25
  • KM26
  • KM27
  • KM28
  • KM29
  • KM30
  • KS25
  • KS26
  • KS27
  • KS28
  • KS29
  • KS30
  • SM25
  • SM26
  • SM27
  • SM28
  • SM29
  • SM30
  • SS25
  • SS26
  • SS27
  • SS28
  • SS29
  • SS30
Modifiable value. Click on the value to change it.
WKST
Material
  • MS
  • VA
  • PV
  • PP
  • PD
Modifiable value. Click on the value to change it.
WKSTA
Material adaption
  • VA
  • PV
  • PP
  • PD
Modifiable value. Click on the value to change it.
CNSMASSEXACT
Weight
  • 0.750
  • 0.500
  • 1.000
  • 1.350
  • 1.500
  • 2.050
  • 0.800
  • 0.880
  • 1.050
  • 1.430
  • 1.600
  • 1.970
  • 0.840
  • 1.080
  • 1.590
  • 1.150
  • 2.200
  • 0.700
  • 0.950
  • 1.290
  • 1.450
  • 1.800
  • 0.740
  • 1.400
  • 1.550
  • 1.940
  • 0.600
  • 0.820
  • 1.930
  • 0.680
  • 0.630
  • 0.770
  • 1.040
  • 1.380
  • 1.520
  • 1.750
  • 2.000
  • 0.790
  • 0.910
  • 1.280
  • 1.510
  • 1.960
  • 1.850
  • 1.250
  • 1.410
  • 0.810
  • 1.200
  • 1.420
  • 1.110
  • 1.830
  • 1.570
  • 1.100
  • 1.700
  • 0.940
  • 2.180
  • 2.100
  • 2.170
  • 2.500
  • 3.440
  • 4.960
  • 5.220
  • 7.200
  • 2.240
  • 2.540
  • 2.830
  • 4.640
  • 4.780
  • 6.810
  • 3.290
  • 5.290
  • 6.590
  • 0.190
  • 0.250
  • 0.101
  • 0.420
  • 0.520
  • 0.670
  • 0.930
  • 0.300
  • 0.240
  • 0.350
  • 0.440
  • 0.540
  • 0.400
  • 0.450
  • 0.370
  • 0.330
  • 0.710
  • 0.690
  • 0.380
  • 0.640
  • 0.900
  • 0.310
  • 0.590
  • 0.580
  • 0.620
  • 0.550
  • 0.850
kg
Modifiable value. Click on the value to change it.
Embedded Generation
Accept licence agreement
2D 3D
?
Attach 3D PDF Datasheet
Attach 3D PDF Datasheet to the CAD models
2D 3D
?
Attach 3D PDF Datasheet
Attach 3D PDF Datasheet to the CAD models
2D 3D
?

Show cost saving
Code