피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
CAD모델 선택
{buerkert/sensorentransmitterundregler/durchfluss/transmitter/se32.prj},{NB=SE32-436473-Fluegelrad-Durchfluss-Kontroller fuer zwei-Punkt-Regelung},{BUNR=436473},{AUSF=kompakter Durchflusskontroller},{AUSF1=},{EA=5-poliger M12-Stecker, verstellbar},{EING=---},{AUSG=NPN und PNP},{VAR=2},{CNSMASSEXACT=0.216}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
AUSF1
Description
ⁿ/ₐ
EA
Electrical connection
ⁿ/ₐ
EING
Input
ⁿ/ₐ
AUSG
Output
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
SE32-436474-Paddle-wheel ...
436474
kompakter Durchflusskontr...
Cable plug EN 175301-803
---
NPN
0.250
SE32-434871-Paddle-wheel ...
434871
kompakter Durchflusskontr...
Cable plug EN 175301-803
---
PNP
0.260
SE32-436473-Paddle-wheel ...
436473
kompakter Durchflusskontr...
Swivel 5-pin M12 plug
---
NPN und PNP
0.216
SE32-436475-Paddle-wheel ...
436475
kompakter Durchflusskontr...
Swivel 5-pin M12 plug and...
---
Relais
0.273
SE32-444699-Paddle-wheel ...
444699
kompakter Durchflusskontr...
8-pin M12 plug and cable ...
4-20 mA
4-20 mA + Relais
0.310
SE32-448861-Paddle-wheel ...
448861
abgesetzter Durchflusskon...
Wall-mounted
Swivel 5-pin M12 male and...
Frequenz
NPN und PNP
0.250
SE32-558181-Paddle-wheel ...
558181
abgesetzter Durchflusskon...
Panel-mounted
Terminal strips
Frequenz
NPN und PNP
0.130
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D
암호