您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
相應設備
8691 - Control Head for the integrated
Buerkert
08.12.2023
8690 - Pneumatic control unit for decentralized automation of ELEMENT proce...
Buerkert
08.12.2023
8697 - Pneumatic control unit for decentralized automation of ELEMENT proce...
Buerkert
08.12.2023
8695 - Control head for decentralized automation of ELEMENT process valves
Buerkert
08.12.2023
CAD模型選擇
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/pneumatisch/2104dinschweiss.prj},{NB=2104-DN15-SD46-SD42-050 Nein Nein A,B - 0},{PPATH=2104sbl.prj},{DN=15},{DWST=0},{NORM=DIN 11850},{DN1=40},{D1=41,0x1,5 },{LTA1=SD46},{DN2=15},{D2=19,0x1,5 },{LTA2=SD42},{ANTG=050},{KV=5.5},{AN=Nein},{ATEX=Nein},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{LTA1G=SD46},{LTA2G=SD42},{LTA1C=0},{LTA2C=0},{NR=187},{WWE=A,B},{ANTYP=-},{ANSTYPES='8695-8697'},{ANSTYPESM='-'},{WWYES=['A,B','I']},{WWNO=['0']},{DIST1=3.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice main pipe
ⁿ/ₐ
D1
Main pipe D1xS1/C1xD1xS1
ⁿ/ₐ
LTA1
Bürkert-Code main pipe
ⁿ/ₐ
DN2
Orifice branch
ⁿ/ₐ
D2
Branch D2xS2/C2xD2xS2
ⁿ/ₐ
LTA2
Bürkert-Code branch
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
2104-DN08-SC40-SC40-050 N...
08
DIN 11850
4
6,0x1,0
SC40
4
6,0x1,0
SC40
050
2104-DN08-SC41-SC41-050 N...
08
DIN 11850
6
8,0x1,0
SC41
6
8,0x1,0
SC41
050
2104-DN08-SC47-SC40-050 N...
08
DIN 11850
40
40,0x1,5
SC47
4
6,0x1,0
SC40
050
2104-DN08-SC47-SC42-050 N...
08
DIN 11850
40
40,0x1,5
SC47
8
10,0x1,0
SC42
050
2104-DN08-SC48-SC40-050 N...
08
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
4
6,0x1,0
SC40
050
2104-DN15-SC48-SC43-050 N...
15
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
15
18,0x1,5
SC43
050
2104-DN15-SC48-SC43-070 N...
15
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
15
18,0x1,5
SC43
070
2104-DN25-SC45-SC45-070 N...
25
DIN 11850
25
28,0x1,5
SC45
25
28,0x1,5
SC45
070
2104-DN25-SC48-SC45-070 N...
25
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
25
28,0x1,5
SC45
070
2104-DN25-SC45-SC45-090 N...
25
DIN 11850
25
28,0x1,5
SC45
25
28,0x1,5
SC45
090
2104-DN25-SC48-SC45-090 N...
25
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
25
28,0x1,5
SC45
090
2104-DN40-SC45-SC46-090 N...
40
DIN 11850
25
28,0x1,5
SC45
32
34,0x1,5
SC46
090
2104-DN40-SC48-SC46-090 N...
40
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
32
34,0x1,5
SC46
090
2104-DN40-SC45-SC46-130 N...
40
DIN 11850
25
28,0x1,5
SC45
32
34,0x1,5
SC46
130
2104-DN40-SC48-SC46-130 N...
40
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
32
34,0x1,5
SC46
130
2104-DN50-SC48-SC48-130 N...
50
DIN 11850
50
52,0x1,5
SC48
50
52,0x1,5
SC48
130
2104-DN08-SD40-SD40-050 N...
08
DIN 11850
10
13,0x1,5
SD40
10
13,0x1,5
SD40
050
2104-DN08-SD43-SD40-050 N...
08
DIN 11850
20
23,0x1,5
SD43
10
13,0x1,5
SD40
050
2104-DN15-SD42-SD42-050 N...
15
DIN 11850
15
19,0x1,5
SD42
15
19,0x1,5
SD42
050
2104-DN15-SD43-SD42-050 N...
15
DIN 11850
20
23,0x1,5
SD43
15
19,0x1,5
SD42
050
2104-DN15-SD44-SD42-050 N...
15
DIN 11850
25
29,0x1,5
SD44
15
19,0x1,5
SD42
050
2104-DN15-SD45-SD42-050 N...
15
DIN 11850
32
35,0x1,5
SD45
15
19,0x1,5
SD42
050
2104-DN15-SD46-SD42-050 N...
15
DIN 11850
40
41,0x1,5
SD46
15
19,0x1,5
SD42
050
2104-DN15-SD47-SD42-050 N...
15
DIN 11850
50
53,0x1,5
SD47
15
19,0x1,5
SD42
050
2104-DN15-SD42-SD42-070 N...
15
DIN 11850
15
19,0x1,5
SD42
15
19,0x1,5
SD42
070
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
3D
2D
Code